Опубликуйте свои продукты
Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Архив

    Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Klea furniture unit and wash-basin, designed for those that do not have much space available but do not want to disregard elegance and modernity in interior design.

    Cпецификация
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7928501
    • Тип продукцииKlea
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)785
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)450
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS