Опубликуйте свои продукты
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Архив

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Cпецификация
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7930801
    • Тип продукцииNura
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)785
    • Глубина (мм)451
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS