Опубликуйте свои продукты
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Архив

    Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    The lack of space in the bathroom is compatible with style and a great design thanks to the small-sized Ágata furniture unit and wash-basin.

    Cпецификация
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка79310XX
    • Тип продукцииÁgata
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)540
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)453
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел