Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Berlín SKIRTING / 615x100

Уникальная ссылка: JZ4TFBXXX
Брэнд: Gala
Тип продукции: Berlín
Группа продукции: Ceramic Tiles
Ширина (мм): 610
Глубина (мм): 100
Дата публикации: 2015-04-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Berlín SKIRTING / 615x100.

Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Строительные материалы - Плитка

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию