Опубликуйте свои продукты
Berlín BASE / 500x1000 R
Berlín BASE / 500x1000 R
Berlín BASE / 500x1000 R
Berlín BASE / 500x1000 R
Berlín BASE / 500x1000 R
Berlín BASE / 500x1000 R
    Gala
    Архив

    Berlín BASE / 500x1000 R

    Berlín BASE / 500x1000 R.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement, 531 Snow, 161 Black.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJZT12IXXX
    • Тип продукцииBerlín
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка