Уникальная ссылка: | AluRite |
---|---|
Брэнд: | GalaProdukt |
Тип продукции: | GalaBorder |
Группа продукции: | AluRite |
Высота (мм): | 101 |
Дата публикации: | 2018-02-19 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluRITE |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Техническое описание: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Видеоинструкции: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/galaprodukt/product/alurite
Основной материал: | Aluminium |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Poland |
Страна-производитель: | Poland |
Категория BIMobject: | Ландшафтный дизайн - Ландшафт |
---|---|
Классификация IFC: | Object |
Название по ССКПУ ООН: | Aluminum profiles |
Код ССКПУ ООН: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Код: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Описание: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Код: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Описание: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Код: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Описание: | Metal edgings |
NBS Reference Код: | 75-22-53 |
NBS Reference Описание: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
Номер OmniClass: | 23-11 27 13 11 |
Наименование OmniClass: | Landscaping Edging |
Название | Значение |
---|---|
Height | 101 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.2 mm |
Weight | 0.53 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®