Опубликуйте свои продукты
KARIM DUE Bath-Shower mixer
Galindo
Архив

KARIM DUE Bath-Shower mixer

Galindo Karim Due 88941000 - 8894100E - 88941500 - 8894150E bath and shower mixer with shower kit
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка88941000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)259
  • Глубина (мм)259
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures