Опубликуйте свои продукты
KARIM DUE Basin mixer
Galindo
Архив

KARIM DUE Basin mixer

Galindo Karim Due 88945000 - 88944000 - 8894400E - 8894500E wash basin mixer
Cпецификация
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without pop-up waste.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка88945000
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)157
  • Ширина (мм)54
  • Глубина (мм)54
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures