Опубликуйте свои продукты
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-4400 Full Vision Aluminum Frame Sectional Overhead Garage Door

    4.3 из 5 звезд4.3(19 отзывы)

    G-4400 Commercial Garage Door

    Cпецификация
    • Features and Benefits

      6 ¼” TUBULAR EXTRUSIONS 

      • Built with 6 ¼” extrusion at perimeter(top, bottom and double hinge end) formore structural strength. 

      • Less quantity of extrusions provide amore aesthetic and modern look.Thus, the windows are bigger to letin maximum light. 


      CHOICE OF WINDOWS 

      • More then 20 types of glass are availablefor a look that blends beautifully withthe architectural style of the building. 

      • Meets all safety requirements sincemost types of glass are offeredtempered or non-tempered. 


      FLAWLESS FINISH 

      • Highly precise finish of the assemblyjoints for a more attractive structure. 

      • Built with thermo windows thatcompletely cover up the spacerand the silicone glazing.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаg-4400-full-vision-aluminum-frame-garage-door
    • Тип продукцииGarage Door
    • Группа продукцииCommercial Sectional Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты