Опубликуйте свои продукты
Aura 5 Curtains
Aura 5 Curtains
Aura 5 Curtains
    The Gaviota Group

    Aura 5 Curtains

    Enjoy nature as if you were in it, with the Aura glazed enclosure you will have unique panoramic views. Sliding and rotating glass enclosure system without glass frame, which provides excellent thermal and acoustic insulation. Width: 2500 mm / 4000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 32,6 kg / 201,4 kg || 52,2 kg / 322,2 kg
    Cпецификация
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaura5-curtains
    • Тип продукцииGlass enclosures
    • Группа продукцииAura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)4000
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)322.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)