Опубликуйте свои продукты
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
Cover Chaiselongue Modules
    The Gaviota Group

    Cover Chaiselongue Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    Cпецификация
    • The Cover chaiselongue and divano modules are the best option for relaxed sunbathing. It is very comfortable, as its armrests and backrest are padded. The mattress is thick and made of very nice and waterproof fabrics, which makes it perfect for the pool area. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Divan: 910 mm / 810 mm / 1550 mm / 30 kg Cover Right Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg Cover Left Chaiselongue: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcover-chaiselongue-modules
    • Тип продукцииCover Collection
    • Группа продукцииModules and Sunbeds
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)910
    • Глубина (мм)1550
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)