Опубликуйте свои продукты
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
Cover Double Modules
    The Gaviota Group

    Cover Double Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    Cпецификация
    • The Cover outdoor sofa and double modules, designed by Bandada Studio, are very versatile and comfortable, thanks to their padded armrests and backrests. the structures are made of aluminium, which makes it possible to create more organic and robust shapes. Measures (Width, height, depth, weight): Cover Sofa: 1600 mm / 810 mm / 830 mm / 32 kg Cover Right Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Left Double: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Central Double: 1360 mm / 810 mm / 830 mm / 27 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcover-double-modules
    • Тип продукцииCover Collection
    • Группа продукцииModules and Sofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)830
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)