Опубликуйте свои продукты
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
Cover Simple Modules
    The Gaviota Group

    Cover Simple Modules

    Cover, an unmistakable collection for its beauty and robustness. A tribute to the Valencian manufacturing tradition as a challenge to innovation, making it sustainable and durable. Elegance. Simplicity. Comfort. A unique collection, different, distinguished, with character. An endless number of colors for all tastes and spaces.
    Cпецификация
    • These modules are lined with high-quality, designer fabrics designed for outdoor spaces. Their elegant shapes add a touch of distinction and warmth wherever any piece from this collection is placed. Sets can be created with the armchair and the modular pieces, which can fit both indoors and outdoors. Measures (Width, height, depth, weight): Cover armchair: 910 mm / 810 mm / 830 mm / 20 kg Cover right module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover left module: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover central module: 680 mm / 810 mm / 830 mm / 17 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcover-simple-modules
    • Тип продукцииCover Collection
    • Группа продукцииModules and Armchairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)910
    • Глубина (мм)830
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)