Опубликуйте свои продукты
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    PREPRUFE®  800PA post-applied waterproofing membrane works seamlessly with PREPRUFE® pre-applied membranes to create a complete, fully integrated system for below-grade waterproofing. The self-adhesive waterproofing membrane is composed of a high performing HDPE film for resistance against punctures, and an aggressive, specially formulated fully synthetic, non-asphaltic adhesive.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPreprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Тип продукцииWaterproofing
    • Группа продукцииBelow Ground Applications
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_32
    • Описание Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Наименование OmniClassWaterproofing