Опубликуйте свои продукты
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing
    GEALAN Fenster-Systeme

    GEALAN-KONTUR® Window fixed glazing

    4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)

    GEALAN-KONTUR® combines modern appearance and first-class functionality in one system: Design-oriented design language meets outstanding burglary protection, best heat and sound insulation values – can be implemented in a versatile surface design.

    Are you looking for a tool that allows you to generate high-quality window and door BIM-models for Revit and ArchiCAD in just a few minutes?
    Then use our Plug-In for Revit and Add-On for ArchiCAD. Here you have the option of selecting the right model for your project from preset windows and doors. Can't find the right window or door model? No problem. Then you can use the function "free construction" to design your desired window or door yourself. Architects and planners can use the tool for free.

    Benefits of the Revit Plug-In and ArchiCAD Add-On:
    - Easy BIM-model creation of windows and doors
    - High quality BIM-models with 2D section drawings
    - Different levels of detail (LOD) for 2D and 3D views
    - Display of window sills, handles and opening lines
    - Alphanumeric data for BIM-models
    - Automatic calculation of the U-value for windows and doors
    - Small data size of the BIM-models
    - Various reveal parameters to optimally install the window and door elements in the wall
    - Project function with project exchange
    - Automatic creation of the specifications of performace characteristics

    Possible BIM-models for windows and doors:
    Window BIM-models: Standard window, tilt and turn window, corner window, pointed window, inclined window, round arch window, triangular window, round window and much more

    Door BIM-models: Front door, balcony door, patio door, lift and slide door, sliding door, french door with treshold and many more

    More information on our BIM-Website:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    You are welcome to contact us: bim@gealan.de

    Cпецификация
    • • Теплоизоляция (Ватт/кв.м): с точностью до мкВТ=0,70 (стандартный размер) Ro = до 1,29
      • Шумоизоляция: до Rw = 47 dB
      • Защита от взлома: RC1, RC2, RC2N
      • Строительная глубина: 82,5 мм
      • Максимальные внешние размеры рамы:
      Ширина: 3500 мм
      Высота: 3500 мм
      Пожалуйста, имейте в виду: ширина и высота элементов зависит от типа конструкции.

      Дополнительные опции:
      • IKD Заполнение внутренней камеры теплоизоляцией
      • STV вклейка стеклопакета
      • Акрилколор – уникальная цветная поверхность
      • Покрытие (разные цвета и декор со структурой дерева)
      • Алюминиевые накладки
      • Притворное уплотнение

      Доступны :
      • Окна пассивного дома
      • KfW-55 окна
      • KfW-70 окна
      • «Глухие» элементы

      В системной платформе S 9000 доступны подъемно-раздвижные двери и системы входных дверей .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgealan_kontur_fixed_window
    • Тип продукцииPVC Window
    • Группа продукцииGEALAN-KONTUR® Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1600
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)82.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows