Опубликуйте свои продукты
S9000 Входная дверь
S9000 Входная дверь
S9000 Входная дверь
S9000 Входная дверь
S9000 Входная дверь
S9000 Входная дверь
    GEALAN Fenster-Systeme

    S9000 Входная дверь

    4.5 из 5 звезд4.5(94 отзывы)

    Новая система GEALAN S9000 это инновационная оконная система для ПВХ-окон и дверей с монтажной глубиной 82,5 мм. Она сочетает в себе неоспоримые преимущества применения среднего и притворного уплотнения . Большая монтажная глубина, шестикамерные профили и три контура уплотнения гарантируют отличную теплоизоляцию.

    С комбинацией профилей 6016/6003 вы сможете создавать окно еще более высокого класса, применяя дополнительные возможности инновационных технологий, такие как вклейка стеклопакета (STV), заполнение камеры теплоизолятором (IKD) или цветные поверхности Acrylcolor.

    Cпецификация
    • • Теплоизоляция (Ватт/кв.м): с точностью до мкВТ=0,89 (стандартный размер) Ro = до 1,29
      • Шумоизоляция: до Rw = 48 dB
      • Защита от взлома: RC1, RC2, RC2N
      • Строительная глубина: 82,5 мм
      • Максимальные внешние размеры рамы:
      Ширина: 1170 мм
      Высота: 2340 мм
      Пожалуйста, имейте в виду: ширина и высота элементов зависит от типа конструкции.

      Дополнительные опции:
      • IKD Заполнение внутренней камеры теплоизоляцией
      • STV вклейка стеклопакета
      • Акрилколор – уникальная цветная поверхность
      • Покрытие (разные цвета и декор со структурой дерева)
      • Алюминиевые накладки
      • Притворное уплотнение

      Доступны :
      • Окна пассивного дома
      • KfW-55 окна
      • KfW-70 окна
      • «Глухие» элементы

      В системной платформе S  9000 доступны подъемно-раздвижные двери и системы входных дверей .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаs9000-front-door
    • Тип продукцииPVC Doors
    • Группа продукцииGEALAN-LINEAR® Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors