Опубликуйте свои продукты
S9000 Double-leaf turn tilt window
S9000 Double-leaf turn tilt window
S9000 Double-leaf turn tilt window
S9000 Double-leaf turn tilt window
S9000 Double-leaf turn tilt window
S9000 Double-leaf turn tilt window
S9000 Double-leaf turn tilt window
    GEALAN Fenster-Systeme

    S9000 Double-leaf turn tilt window

    4.3 из 5 звезд4.3(43 отзывы)
    The new GEALAN-System S9000 is an innovative window system for PVC-Windows and PVC-Doors with a construction depth of 82.5 mm. It combines the countless advantages of the central gasket and the overlap gasket. The large construction depth, six chamber profiles and three consistent sealing surfaces guarantee a outstanding thermal insulation. With the Profile combination 6016 / 6003 you can build the window even more high-class by using the additional possibilities like static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) or acrylcolor.
    Cпецификация
    • • Теплоизоляция (Ватт/кв.м): с точностью до мкВТ=0,77 (стандартный размер) Ro = до 1,29
      • Шумоизоляция: до Rw = 48 dB
      • Защита от взлома: RC1, RC2, RC2N
      • Строительная глубина: 82,5 мм
      • Максимальные внешние размеры рамы:
      Ширина:1550 мм
      Высота: 2500 мм
      Пожалуйста, имейте в виду: ширина и высота элементов зависит от типа конструкции.

      Дополнительные опции:
      • IKD Заполнение внутренней камеры теплоизоляцией
      • STV вклейка стеклопакета
      • Акрилколор – уникальная цветная поверхность
      • Покрытие (разные цвета и декор со структурой дерева)
      • Алюминиевые накладки
      • Притворное уплотнение

      Доступны :
      • Окна пассивного дома
      • KfW-55 окна
      • KfW-70 окна
      • «Глухие» элементы

      В системной платформе S 9000 доступны подъемно-раздвижные двери и системы входных дверей .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS9000_2-leaf_turn_tilt_window_6016_6003_6054
    • Тип продукцииPVC Window
    • Группа продукцииS9000 Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)1550
    • Глубина (мм)82.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows