Опубликуйте свои продукты
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Архив

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка440312005
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииSANbloc
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-03-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1160
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)170
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815