Опубликуйте свои продукты
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Cпецификация
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGenerac-MG750
    • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
    • Группа продукцииGaseous Generator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Описание Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Номер OmniClass23-35 11 00
    • Наименование OmniClassElectrical Generators
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки