Опубликуйте свои продукты
10 kW - 30 kW (SD010 - SD030) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

10 kW - 30 kW (SD010 - SD030) Industrial Diesel Standby Generator

Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.

Stationary Generator | Diesel 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenerac-sd10-sd30
  • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
  • Группа продукцииDiesel Generator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Наименование OmniClassElectrical Generators