Опубликуйте свои продукты
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Cпецификация
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGenerac-SG625
    • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
    • Группа продукцииGaseous Generator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Описание Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Номер OmniClass23-35 11 00
    • Наименование OmniClassElectrical Generators
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution