Опубликуйте свои продукты
5T00.34.D УГОЛОК ДВОЙНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ (БРОНЗА)
General Fittings

5T00.34.D УГОЛОК ДВОЙНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ (БРОНЗА)

Пресс-фитинги для многослойных труб серии SAFE_PRESS оснащены системой «Leak Before Press» (LBP), которая позволяет выявлять возможные утечки воды, если соединение не было опрессовано. Это дает возможность монтажнику легко обнаружить неправильную установку и быстро устранить проблему. Функция «Leak Before Press» обеспечивает повышенную безопасность и экономию времени при монтаже.

Фитинги подходят для распределения холодной и горячей воды в санитарных и отопительных системах, а также для любых типов санитарных установок: бытовых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных, при использовании неагрессивных сред.
Геометрия фитинга обеспечивает отличное соединение трубы и фитинга после опрессовки, а смотровые окна в пластиковом изоляционном кольце позволяют проверить правильность вставки трубы.

Два уплотнительных кольца (O-ring) обеспечивают герметичность и надежность в течение длительного времени. Корпус фитинга выполнен из латуни, а кольцо — из нержавеющей стали AISI 304. Поскольку тип соединения является неразъемным (разборка невозможна), фитинги можно укладывать скрыто, при условии их защиты от неподходящих материалов.

Cпецификация
  • Функция «Leak Before Press» для повышенной безопасности

    Мультипрофиль

    Пластиковое изоляционное кольцо для предотвращения электрохимической коррозии, со смотровыми окнами для контроля правильной вставки трубы

    Двойное уплотнение O-ring

    Сертификация DVGW и ÖVGW

    Сырьевые материалы соответствуют списку UBA

    Резьбы по стандарту ISO 7/1

    Эффективный монтаж: двойной настенный вывод позволяет выполнять последовательные или кольцевые установки для лучшего распределения и циркуляции воды

    Прослеживаемость продукта обеспечивается датой, нанесенной на корпус фитинга

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5t00-34-d-double-wallplate-elbow-in-bronze-with-3-holes
  • Тип продукцииMultilayer pipe systems
  • Группа продукцииLINE 5T00
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-10
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка