Опубликуйте свои продукты
AC00.80 ОЦИНКОВАННАЯ ПЛАСТИНА С ВИНТАМИ
AC00.80 ОЦИНКОВАННАЯ ПЛАСТИНА С ВИНТАМИ
    General Fittings

    AC00.80 ОЦИНКОВАННАЯ ПЛАСТИНА С ВИНТАМИ

    Пресс-фитинги для многослойных труб серии SAFE_PRESS оснащены системой «Leak Before Press» (LBP), которая позволяет выявлять возможные утечки воды, если соединение не было опрессовано. Это дает возможность монтажнику легко обнаружить неправильную установку и быстро устранить проблему. Функция «Leak Before Press» обеспечивает повышенную безопасность и экономию времени при монтаже.

    Фитинги подходят для распределения холодной и горячей воды в санитарных и отопительных системах, а также для любых типов санитарных установок: бытовых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных, при использовании неагрессивных сред.
    Геометрия фитинга обеспечивает отличное соединение трубы и фитинга после опрессовки, а смотровые окна в пластиковом изоляционном кольце позволяют проверить правильность вставки трубы.

    Два уплотнительных кольца (O-ring) обеспечивают герметичность и надежность в течение длительного времени. Корпус фитинга выполнен из латуни, а кольцо — из нержавеющей стали AISI 304. Поскольку тип соединения является неразъемным (разборка невозможна), фитинги можно укладывать скрыто, при условии их защиты от неподходящих материалов.

    Cпецификация
    • Функция «Leak Before Press» для повышенной безопасности

      Мультипрофиль

      Пластиковое изоляционное кольцо для предотвращения электрохимической коррозии, со смотровыми окнами для контроля правильной вставки трубы

      Двойное уплотнение O-ring

      Сертификация DVGW и ÖVGW

      Сырьевые материалы соответствуют списку UBA

      Резьбы по стандарту ISO 7/1

      Эффективный монтаж: двойной настенный вывод позволяет выполнять последовательные или кольцевые установки для лучшего распределения и циркуляции воды

      Прослеживаемость продукта обеспечивается датой, нанесенной на корпус фитинга

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаac00-80-galvanised-plate-with-screws
    • Тип продукцииMultilayer pipe systems
    • Группа продукцииLINE 5T00
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-10
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка