Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаABEH36-54KRTB
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIntdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)235
  • Ширина (мм)1700
  • Глубина (мм)705
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)38
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Европа