Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AORU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAORU072-096VSAN7
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)930
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)263
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки