Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU144VSAN7 / 138,000BTU/h / 154,000BTU/h

    AORU168VSAN7 / 160,000BTU/h / 180,000BTU/h

    AORU192VSAN7 / 184,000BTU/h / 206,000BTU/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAORU144-192VSAN7
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)424
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки