Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
generalww/products/984429f8-0b36-439f-a7b1-e56a71406ff8
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
Доступно в Соединенные Штаты
GENERAL
Отслеживать
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
・Compact and lightweight outdoor unit ・Small, lightweight outdoor unit ・Slim & Compact design ・Easy installation (Compact & Lightweight)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KPAS1 / 9000BTU/h / 10000BTU/h AOUH12KPAS1 / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
AOUH09-12KPAS1
Тип продукции
Split Air Conditioner
Группа продукции
Outdoor Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-01-21
Номер версии
1
Высота (мм)
541
Ширина (мм)
663
Глубина (мм)
290
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.generalww.com/us/
Видеоинструкции
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Техническое описание
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Информация о тендере
https://tecs.generalww.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Япония
Масса нетто (кг)
26
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Код CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass
23-33 39 00
Наименование OmniClass
Air Conditioning Equipment
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
Загрузить
Rheem Manufacturing Company
RA14AY Endeavor® Line Classic® Series Air Conditioner
Загрузить
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Загрузить
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
Загрузить
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Загрузить
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Загрузить