Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

・Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

・INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

・Base pan heater designed for the extreme cold climate region

・Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 98ft (30m)

・Up to 20% higher rated heating capacity than nominal capacity

-21600 Btu/h Rated Heating Capacity for 18000 Btu/h system

-Up to 27% higher heating capacity @ -5°F

・Low-noise outdoor unit operation mode

・Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH18-24KZAH1
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)788
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)53
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки