Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH36KWBH4
  • Тип продукцииMulti Split Air Conditioner
  • Группа продукцииOutodoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)998
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки