Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARUL018KSA2
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)620
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)21
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки