Опубликуйте свои продукты
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Static pressure selection Low noise Low energy consumption by high efficiency DC fan motor Easy installation (Compact size & Lightweight)
Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARXC036HTBH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)1050
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Европа