Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF ARXD004-014HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD004-014HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
Cпецификация
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD004HLCH / 1.1kW / 1.3kW ARXD005HLCH / 1.7kW / 1.9kW ARXD007HLCH / 2.2kW / 2.8kW ARXD009HLCH / 2.8kW / 3.2kW ARXD0012HLCH / 3.6kW / 4.0kW ARXD0014HLCH / 4.5kW / 5.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARXD004-014HLCH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)620
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Европа