Опубликуйте свои продукты
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASGA18-24GBCH-U
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)320
  • Ширина (мм)998
  • Глубина (мм)238
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Азия Африка
Афганистан
Египет
Бахрейн
Израиль
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Палестина
Саудовская Аравия
Сирия
Турция