Опубликуйте свои продукты
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-14KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-14KMCG

Slim and stylish square design

Comfortable airflow and quiet operation

Outstanding energy-saving performance

Smart device control

Easy access to the flare pipe connection

Cпецификация
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW ASEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW ASEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW ASEH14KMCG / 4.2kW / 5.4kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASYH07-14KMCG
  • Тип продукцииMulti Split Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)834
  • Глубина (мм)222
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Европа