Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)

・Compact cassette fits 2' × 2' grid ceiling
・Improvement of the airflow distribution
・Easy Maintenance

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AUU12RLF / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AUU18RLF / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAUU9-18RLF
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)245
  • Ширина (мм)570
  • Глубина (мм)570
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки