Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSPLIT_AOYG36KQTA
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)788
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)53
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа