Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AJT234-252GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT234-252GALCH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT234GALCH / 26HP / 73.5kW
    AJT252GALCH / 28HP / 78.5kW

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVRF_AJT234-252GALCH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)2170
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)548
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Океания
Австралия
Новая Зеландия