Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVRF_AJY252-270LALDHH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)3100
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)779
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа