Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWOYG160LJL
  • Тип продукцииAir To Water
  • Группа продукцииSplit Outdoor uint
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1428
  • Ширина (мм)1080
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)137
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Европа