Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASU30RLE
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)340
  • Ширина (мм)1150
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC