Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AJY162-180LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-180LALDH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162LALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180LALDH / 56.0kW / 56.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVRF_AJY162-180LALDH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)1860
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)504
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC