Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY378GALDHH / 120.0kW / 120.0kW AJY396GALDHH / 125.0kW / 122.0kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVRF_AJY378-396GALDHH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)3720
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)858
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC