Опубликуйте свои продукты
Brick, Common, Red, 112.5mm
Generic Building Materials

Brick, Common, Red, 112.5mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay, molded into shape and fired or baked in a kiln.The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBrick_Common_Red_112
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)112.5
Связанные
  • Основной материалBrick
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНBricks
  • Код ССКПУ ООН301316
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls