Опубликуйте свои продукты
Concrete, Cast-in-Place, 100mm
Generic Building Materials

Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Cast-in-place concrete is transported in an unhardened state, primarily as ready-mix, and placed in forms. Ready mixed concrete is proportioned and mixed off the project site.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаconcrete_cast_in_place_100
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалБетон
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
  • Код ССКПУ ООН301115
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Описание Uniclass 2015Concretes
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes
  • Код CSI UniFormat IIF1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction