Опубликуйте свои продукты
Concrete, Exposed Aggregate, 120mm
Generic Building Materials

Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Exposed Aggregate is a decorative concrete that has natural stones from river beds and quarries hand seeded into a concrete base. A touch of class combined with durability makes exposed aggregate an ideal choice for pool decks, patios, driveways, walkways, commercial entryways and more.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаconcrete_exp_aggr_120
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалБетон
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
  • Код ССКПУ ООН301115
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Описание Uniclass 2015Concretes
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes
  • Код CSI UniFormat IIF1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction