Опубликуйте свои продукты
Concrete, High Strength, 150mm
Generic Building Materials

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаconcrete_high_strength_150
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалБетон
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
  • Код ССКПУ ООН301115
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Описание Uniclass 2015Concretes
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes
  • Код CSI UniFormat IIF1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction