Опубликуйте свои продукты
Concrete, Lightweight, 250mm
Generic Building Materials

Concrete, Lightweight, 250mm

Lightweight concrete is made by replacing some or all of the normal weight aggregate with lightweight aggregate. Often the coarse fraction is replaced with lightweight aggregate and the fines are normal weight sand. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаconcrete_light_250
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)250
Связанные
  • Основной материалБетон
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНConcrete and mortars
  • Код ССКПУ ООН301115
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Описание Uniclass 2015Concretes
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes
  • Код CSI UniFormat IIF1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction