Опубликуйте свои продукты
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm
    Generic Building Materials

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Toughened or tempered glass is a type of safety glass processed by controlled thermal or chemical treatments to increase its strength compared with normal glass. It is 5 times more resistant to breakage than normal float glass of equal thickness, and if it is broken, it usually breaks into relatively small particles, which are less likely to cause serious injury. Tempered glass has many benefits and uses which makes it a popular glass used in many home and commercial building projects. 




    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаglass_clear_tempered_3
    • Тип продукцииMaterials
    • Группа продукцииBuilding materials
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2016-01-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)3
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНTempered glass
    • Код ССКПУ ООН30171706
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_88
    • Описание Uniclass 2015Thermally toughened glass sheets
    • Код CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Номер OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Наименование OmniClassSolid Glass Sheets
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE