Опубликуйте свои продукты
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm
Generic Building Materials

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmdf_8
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2440
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)8
Связанные
  • Основной материалMDF
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
  • Код ССКПУ ООН30103604
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Описание Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Код CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION