Опубликуйте свои продукты
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm
Generic Building Materials

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаosb_28_5
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2440
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)28.5
Связанные
  • Основной материалДСП
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
  • Код ССКПУ ООН30103604
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_58
  • Описание Uniclass 2015Oriented strand boards
  • Код CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION